AVENTICS™ 系列 AR1 3513000040

零件号:

AVENTICS-3513000040

US$374.69

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
AR1-G100-0200

Specifications

接口1G 1
接口2G 1/2
容器 Ø246 mm
储气罐容积20 L
最小运行压力0 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度-40 °C
最高环境温度100 °C
介质温度最小值-40 °C
介质温度最大值100 °C
介质压缩空气
材料:外壳钢