AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 519 带空气弹簧复位 51900003
零件号:
Specifications
| 操作 | 电子 |
| 阀门结构形式 | 滑阀 |
| 换向原理 | 5/2,带空气弹簧复位,通过差动活塞操作 |
| 密封原理 | 软密封 |
| 手动控制装置 | 按钮式 |
| 压缩空气接口型号 | 内螺纹 |
| 压缩空气 接口 出口 | M5 |
| 额定流量Qn | 175 l/min |
| 最小运行压力 | 1.5 bar |
| 最大运行压力 | 8 bar |
| 电气连接 类型 | 多芯插头 |
| 电气连接 尺寸 | EN 175301-803, C型 |
| 标准化电路接口 | EN 175301-803 |
| 带接口的防护等级 | IP65 |
| 额定电压 | 110 V AC |
| 先导 | 内部 |
| 预控阀的宽度 | 15 mm |
| 暂载率 | 100 % |
| 接通时间型号 | 20 ms |
| 关闭时间型号 | 30 ms |
| 材料:外壳 | 铝, 阳极氧化处理 |
| 材料 螺纹管套 | 铝材 |
| 重量 | 0.085 kg |
| 最低环境温度 | 5 °C |
| 最高环境温度 | 50 °C |