AVENTICS™ 519 系列微型滑阀式电磁阀

AVENTICS 519 系列是一种气动微型滑阀,非常适合用于对气缸进行控制。这些阀门适用于汽车、装箱包装、包装和轮胎制造等应用。

Your selection:
    Electrically
    Pneumatically
    5/2, double solenoid
    5/2, with air spring return
    5/2, with air spring return, with differential piston
    5/3, closed center
    5/3, exhausted center
    5/3, pressurized center
    24 V AC
    24 V DC
    110 V AC
    220 V AC
    230 V AC
    without detent
    External
    Internal
    8 bar
    175 l/min
    Soft Seal
    1.6 W
    Aluminum, anodized
    M5
    Internal thread
    Closed Center
    Exhausted Center
    Pressurized Center
    0 bar
    1.5 bar
    EN 175301-803, form C
    Double Solenoid
    Single Solenoid
    50 °C
    5 °C
    Spool valve
    1 - 10 of 22 results for products
    Select Columns
    激活
    切换原则
    额定电压
    手动超控
    阀门先导
    最大工作压力
    流量 (L/M)
    底座/密封类型
    功率
    外壳材料
    压缩空气连接输出
    压缩空气连接类型
    功能
    最小工作压力
    电气连接 2
    Best Match
    Best Match
    Product Name (A-Z)
    Product Name (Z-A)
    Product SKU (A-Z)
    Product SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    51900001

    AVENTICS 二位五通换向阀, 系列 519 带空气弹簧复位 51900001

    激活切换原则额定电压手动超控阀门先导
    电气5/2,带空气弹簧复位24 V DC不带止动装置内部
    US$445.00
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    51900002

    AVENTICS 二位五通换向阀, 系列 519 带空气弹簧复位 51900002

    激活切换原则额定电压手动超控阀门先导
    电气5/2,带空气弹簧复位,通过差动活塞操作24 V AC不带止动装置内部
    US$714.00
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    51900003

    AVENTICS 二位五通换向阀, 系列 519 带空气弹簧复位 51900003

    激活切换原则额定电压手动超控阀门先导
    电气5/2,带空气弹簧复位,通过差动活塞操作110 V AC不带止动装置内部
    US$599.00
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    51900004

    AVENTICS 二位五通换向阀, 系列 519 带空气弹簧复位 51900004

    激活切换原则额定电压手动超控阀门先导
    电气5/2,带空气弹簧复位,通过差动活塞操作230 V AC不带止动装置内部
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    51900005

    AVENTICS 二位五通换向阀, 系列 519, 双线圈 51900005

    激活切换原则额定电压手动超控阀门先导
    电气5/2,双侧操作阀门24 V DC不带止动装置内部
    US$590.00
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    51900006

    AVENTICS 二位五通换向阀, 系列 519, 双线圈 51900006

    激活切换原则额定电压手动超控阀门先导
    电气5/2,双侧操作阀门24 V AC不带止动装置内部
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    51900007

    AVENTICS 二位五通换向阀, 系列 519, 双线圈 51900007

    激活切换原则额定电压手动超控阀门先导
    电气5/2,双侧操作阀门110 V AC不带止动装置内部
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    51900008

    AVENTICS 二位五通换向阀, 系列 519, 双线圈 51900008

    激活切换原则额定电压手动超控阀门先导
    电气5/2,双侧操作阀门230 V AC不带止动装置内部
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    51900009

    AVENTICS 5/3通阀, 系列 519 51900009

    激活切换原则额定电压手动超控阀门先导
    电气5/3,中位封闭24 V DC不带止动装置内部
    US$319.00
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    51900010

    AVENTICS 5/3通阀, 系列 519 51900010

    激活切换原则额定电压手动超控阀门先导
    电气5/3,中位封闭24 V AC不带止动装置内部
    ADD TO LIST