AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 740, 双气控 5717410000

零件号:

AVENTICS-5717410000

US$92.60

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
V740-5/2DP-07

Specifications

操作气动
阀门结构形式膜片式中心阀
换向原理5/2,双气控先导
密封原理软密封
连接类型管式连接
手动控制装置锁定式
压缩空气 接口 人口Ø 8x1
压缩空气 接口 出口Ø 8x1
压缩空气连接 排气M14x1
压缩空气连接 控制接口 输入Ø 8x1
额定流量Qn700 l/min
最小运行压力1.5 bar
最大运行压力10 bar
先导内部
组合原理↩(闭锁原理)单重底板原理, 盘式原理
可以组装成块可以组装成块
节流带节流设备
ATEX适合ATEX
最低环境温度-15 °C
最高环境温度60 °C
介质温度最小值-15 °C
介质温度最大值60 °C
介质压缩空气
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大5 mg/m³