AVENTICS™ 740 系列定向阀

AVENTICS 740/840 系列定向阀采用软质无磨损膜片技术。其简单但又坚固可靠的设计适合各种空气质量,可重复性强,使用寿命很长。防腐蚀聚酰胺外壳弹性上佳,同样也适合尘土和潮湿环境。

Your selection:
    Electrically
    Pneumatically
    700 l/min
    950 l/min
    1100 l/min
    3/8"
    3/8″
    5/16" (Ø 8)
    5/16″ (Ø 8)
    Ø 10
    Ø 10x1
    Ø 8x1
    with detent
    without
    without detent
    ATEX
    UL (Underwriters Laboratories)
    6 V DC
    12 V DC
    24 V AC
    24 V DC
    110 V AC
    220 V AC
    230 V AC
    5/2, double air pilot
    5/2, double solenoid
    5/2, with air spring return
    5/4, closed center
    5/4, exhausted center
    5/4, pressurized center
    1.4 bar
    1.5 bar
    2 bar
    3 bar
    13
    14
    52
    10 bar
    EN 175301-803, form A
    -25 °C cold-resistant
    Soft Seal
    2.1 W
    2.7 W
    Directional valves
    Single valves, electrically operated
    Single valves, electrically operated -Inch
    Polyarylamide
    Polyoxymethylene
    Internal thread
    plug-in with tube nut
    with air spring return
    Plug
    Internal
    Basic valve without coil
    30 mm
    EN 175301-803, form A
    EN 175301-803, form B
    50 °C
    -15 °C
    -25 °C
    corrosion-protected
    Diaphragm poppet valve
    Closed Center
    Exhausted Center
    Pressurized Center
    1 - 10 of 115 results for products
    Select Columns
    激活
    流量 (L/M)
    压缩空气连接输出
    手动超控
    认证
    额定电压
    切换原则
    最小工作压力
    兼容性指数
    最大工作压力
    电气连接
    工作温度
    底座/密封类型
    功率
    附件类型
    外壳材料
    压缩空气连接类型
    返回类型
    电气连接件类型
    阀门先导
    阀门配置
    线圈宽度
    电气连接 2
    Best Match
    Best Match
    Product Name (A-Z)
    Product Name (Z-A)
    Product SKU (A-Z)
    Product SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    5717400000

    AVENTICS 二位五通换向阀, 系列 740, 单面气动操作 5717400000

    激活流量 (L/M)压缩空气连接输出手动超控认证
    气动700 l/minØ 8x1无
    US$75.82
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    5717410000

    AVENTICS 二位五通换向阀, 系列 740, 双气控 5717410000

    激活流量 (L/M)压缩空气连接输出手动超控认证
    气动700 l/minØ 8x1带止动装置
    US$92.60
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    5717450000

    AVENTICS 二位五通换向阀, 系列 740, 单面气动操作 5717450000

    激活流量 (L/M)压缩空气连接输出手动超控认证
    气动950 l/minØ 10x1无
    US$75.82
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    5717451000

    AVENTICS 二位五通换向阀, 系列 740, 单面气动操作 5717451000

    激活流量 (L/M)压缩空气连接输出手动超控认证
    气动950 l/minØ 10x1无
    US$87.83
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    5717460000

    AVENTICS 二位五通换向阀, 系列 740, 双气控 5717460000

    激活流量 (L/M)压缩空气连接输出手动超控认证
    气动950 l/minØ 10x1带止动装置
    US$92.60
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    5717461000

    AVENTICS 二位五通换向阀, 系列 740, 双气控 5717461000

    激活流量 (L/M)压缩空气连接输出手动超控认证
    气动950 l/minØ 10x1带止动装置
    US$105.92
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    5727400220

    AVENTICS 二位五通换向阀, 系列 740, 单线圈 5727400220

    激活流量 (L/M)压缩空气连接输出手动超控认证
    电气700 l/minØ 8x1带止动装置
    US$129.43
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    5727400420

    AVENTICS 二位五通换向阀, 系列 740, 单线圈 5727400420

    激活流量 (L/M)压缩空气连接输出手动超控认证
    电气700 l/minØ 8x1带止动装置
    US$125.41
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    5727405280

    AVENTICS 二位五通换向阀, 系列 740, 单线圈 5727405280

    激活流量 (L/M)压缩空气连接输出手动超控认证
    电气700 l/minØ 8x1带止动装置
    US$129.43
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    5727405302

    AVENTICS 二位五通换向阀, 系列 740 5727405302

    激活流量 (L/M)压缩空气连接输出手动超控认证
    电气700 l/minØ 8x1without detent|with detent
    US$101.39
    ADD TO LIST