产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 二位四通换向阀, 系列 840 5718400000

零件号:

AVENTICS-5718400000

US$41.73

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
V840-4/2OC-DI04-03

Specifications

操作气动
阀门结构形式提动阀
密封原理软密封
连接类型管式连接
压缩空气 接口 人口Ø 6x1
压缩空气 接口 出口Ø 6x1
压缩空气连接 排气Ø 6x1
压缩空气连接 控制接口 输入Ø 6x1
额定流量Qn200 l/min
最小运行压力2 bar
最大运行压力10 bar
控制压力最小2 bar
最大控制压力10 bar
最低环境温度-15 °C
最高环境温度60 °C
介质温度最小值-15 °C
介质温度最大值60 °C
介质压缩空气
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大1 mg/m³
颗粒大小 max.50 µm
在多线路导线板上的组装PRS-导线板
重量0.048 kg
材料:外壳聚甲醛
密封件材料丙烯树胶