产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 840 系列方向控制阀

联系销售人员
备用零件
查看目录
AVENTICS 740/840 系列方向控制阀采用软质无磨损膜片技术。其简单但又坚固可靠的设计适合各种空气质量,可重复性强,使用寿命很长。防腐蚀聚酰胺外壳弹性上佳,同样也适合尘土和潮湿环境。

Your selection:
    Electrically
    Pneumatically
    10 bar
    200 l/min
    12 V DC
    24 V AC
    24 V DC
    110 V AC
    110 V DC
    220 V AC
    230 V AC
    Soft Seal
    1.6 W
    Polyoxymethylene
    Red
    1/4" NPTF
    Ø 6
    Ø 6x1
    Threaded connection
    push-in fitting
    4/2, double solenoid
    4/2, with air spring return
    Internal
    with detent
    1.5 bar
    1.8 bar
    2 bar
    20 mm
    EN 175301-803, form C
    1 - 10 of 38 results for products
    Select Columns
    激活
    最大工作压力
    流量 (L/M)
    工作电压
    底座/密封类型
    功率
    外壳材料
    LED 颜色
    压缩空气连接输出
    压缩空气连接类型
    切换原则
    阀门先导
    手动超控
    最小工作压力
    线圈宽度
    电气连接 2
    Best Match
    Best Match
    Product Name (A-Z)
    Product Name (Z-A)
    Product SKU (A-Z)
    Product SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    5718400000

    AVENTICS 二位四通换向阀, 系列 840 5718400000

    激活最大工作压力流量 (L/M)工作电压底座/密封类型
    气动10 bar200 l/min软密封
    US$41.73
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    5728400410

    AVENTICS 二位四通换向阀, 系列 840, 双线圈 单线圈 5728400410

    激活最大工作压力流量 (L/M)工作电压底座/密封类型
    电气10 bar200 l/min12 V DC软密封
    US$82.47
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    5728400420

    AVENTICS 二位四通换向阀, 系列 840, 双线圈 单线圈 5728400420

    激活最大工作压力流量 (L/M)工作电压底座/密封类型
    电气10 bar200 l/min24 V DC软密封
    US$74.34
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    5728400620

    AVENTICS 二位四通换向阀, 系列 840, 双线圈 单线圈 5728400620

    激活最大工作压力流量 (L/M)工作电压底座/密封类型
    电气10 bar200 l/min24 V DC软密封
    US$86.72
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    5728405420

    AVENTICS 二位四通换向阀, 系列 840, 双线圈 单线圈 5728405420

    激活最大工作压力流量 (L/M)工作电压底座/密封类型
    电气10 bar200 l/min24 V AC软密封
    US$79.23
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    5728405470

    AVENTICS 二位四通换向阀, 系列 840, 双线圈 单线圈 5728405470

    激活最大工作压力流量 (L/M)工作电压底座/密封类型
    电气10 bar200 l/min110 V DC软密封
    US$79.23
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    5728405480

    AVENTICS 二位四通换向阀, 系列 840, 双线圈 单线圈 5728405480

    激活最大工作压力流量 (L/M)工作电压底座/密封类型
    电气10 bar200 l/min230 V AC软密封
    US$74.34
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    5728405680

    AVENTICS 二位四通换向阀, 系列 840, 双线圈 单线圈 5728405680

    激活最大工作压力流量 (L/M)工作电压底座/密封类型
    电气10 bar200 l/min230 V AC软密封
    US$86.72
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    5728409980

    AVENTICS 二位四通换向阀, 系列 840 - inch, 双线圈 单线圈 5728409980

    激活最大工作压力流量 (L/M)工作电压底座/密封类型
    电气10 bar200 l/min24 V DC软密封
    US$86.75
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    5728409990

    AVENTICS 二位四通换向阀, 系列 840 - inch, 双线圈 单线圈 5728409990

    激活最大工作压力流量 (L/M)工作电压底座/密封类型
    电气10 bar200 l/min110 V AC软密封
    US$86.75
    ADD TO LIST