AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 740 5727405302

零件号:

AVENTICS-5727405302

US$101.39

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
V740-5/2AS-00000-07

Specifications

操作电子
额定流量Qn700 l/min
换向原理5/2
压缩空气 接口 出口Ø 8x1
最小运行压力1.5 bar
最大运行压力10 bar
手动控制装置按钮式, 锁定式
电气连接 类型多芯插头
电气连接 尺寸EN 175301-803, A型
密封原理软密封
先导内部
ATEXATEX 中可选
阀门结构形式膜片式中心阀
带有导线盒的基础阀门不带线圈的基阀
节流带节流设备
连接类型管式连接
复位装置带空气弹簧复位
组合原理↩(闭锁原理)单重底板原理, 盘式原理
可以组装成块可以组装成块
抗温性-25 °C 耐低温
最低环境温度-25 °C
最高环境温度50 °C
介质温度最小值-25 °C
介质温度最大值50 °C
介质压缩空气