产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 二位四通换向阀, 系列 840, 双线圈 单线圈 5728405480

零件号:

AVENTICS-5728405480

US$74.34

Qty:
ADD TO CART
购买渠道
查看 CAD
查看数据表
V840-4/2OC-DI04-230AC-03

Specifications

操作电子
阀门结构形式膜片式中心阀
换向原理4/2,带空气弹簧复位
密封原理软密封
手动控制装置锁定式
压缩空气接口型号旋接口
压缩空气 接口 出口Ø 6x1
额定流量Qn200 l/min
最小运行压力1.5 bar
最大运行压力10 bar
电气连接 类型多芯插头
电气连接 尺寸EN 175301-803, C型
标准化电路接口EN 175301-803, C型
带接口的防护等级IP65
反向极性保护反极性保护
额定电压230 V AC
先导内部
线圈宽度20 mm
预控阀的宽度22,5 mm
暂载率100 %
接通时间型号12 ms
关闭时间型号12 ms
最低环境温度-15 °C
最高环境温度50 °C
重量0.095 kg