AVENTICS™ 二位三通换向阀, 系列 579, 阀组 5790400310

零件号:

AVENTICS-5790400310

US$73.36

Qty:
ADD TO CART
V579-3/2NC-D014-012DC-04-RV1-USA

Specifications

操作电子
注流量 850 l/min
尺寸579
阀门结构形式提动阀
换向原理3/2,带弹簧复位
密封原理软密封
手动控制装置锁定式
压缩空气 接口 出口Ø 1/4"
最小运行压力2 bar
最大运行压力8 bar
带接口的防护等级IP65
反向极性保护反极性保护
额定电压12 V DC
电压偏差 DC-10 % / +10 %
先导内部
线圈宽度20 mm
功率 消耗 DC1.6 W
暂载率100 %
接通时间型号18 ms
关闭时间型号16 ms
材料:外壳聚酰胺
重量0.093 kg
最低环境温度-15 °C
最高环境温度50 °C