AVENTICS™ 490/579/589 系列方向控制阀

查看目录
安沃驰 490/579/589 系列拥有一个坚固耐用的聚合物外壳,可以独立安装,也可以模块化安装。电压范围大,并且采用快速气动接头连接。

Your selection:
    Electrically
    Pneumatically
    2/2 NC, with spring return
    3/2 NC, with spring return
    3/2 NO, with spring return
    3/2, with spring return
    5/2, with spring return
    NC
    NO
    5/16"
    Ø 1/4"
    Ø 4
    Ø 6x1
    Ø 8x1
    50 l/min
    520 l/min
    600 l/min
    750 l/min
    850 l/min
    0 bar
    0.5 bar
    2 bar
    3 bar
    4 bar
    7 bar
    8 bar
    12 V DC
    24 V AC
    24 V DC
    110 V AC
    110 V DC
    230 V AC
    ISO 15217, form C
    Red
    with detent
    External
    Internal
    1.6 W
    1.7 W
    2 W
    2.1 W
    Polyamide
    Polyoxymethylene
    Polyurethane
    50 °C
    -15 °C
    Soft Seal
    push-in fitting
    Poppet valve
    Basic valve with coil without valve plug connector
    20 mm
    490
    579
    589
    Without valve plug connector
    -10 % / +10 %
    -20 % / +20 %
    - 5 % / +10 %
    1 - 10 of 631 results for products
    Select Columns
    激活
    切换原则
    功能
    压缩空气连接输出
    流量 (L/M)
    最小工作压力
    最大工作压力
    额定电压
    电气连接 2
    LED 颜色
    手动超控
    阀门先导
    功率
    外壳材料
    返回类型
    可用性
    电气连接
    电气连接件类型
    可锁定
    Best Match
    Best Match
    Product Name (A-Z)
    Product Name (Z-A)
    Product SKU (A-Z)
    Product SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    5724970220

    AVENTICS 二位三通换向阀, 系列 490, 最小运行压力 4 bar 5724970220

    激活切换原则功能压缩空气连接输出流量 (L/M)
    电气3/2,带弹簧复位NCØ 4
    US$66.10
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    5724990220

    AVENTICS 二位三通换向阀, 系列 490, 最小运行压力 0 bar 5724990220

    激活切换原则功能压缩空气连接输出流量 (L/M)
    电气3/2,带弹簧复位NCØ 450 l/min
    US$75.79
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    5790200210

    AVENTICS 二位三通换向阀, 系列 579, 阀组 5790200210

    激活切换原则功能压缩空气连接输出流量 (L/M)
    电气3/2,带弹簧复位NCØ 6x150 l/min
    US$53.46
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    5790200220

    AVENTICS 二位三通换向阀, 系列 579, 阀组 5790200220

    激活切换原则功能压缩空气连接输出流量 (L/M)
    电气3/2,带弹簧复位NCØ 6x150 l/min
    US$53.46
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    5790200620

    AVENTICS 二位三通换向阀, 系列 579, 阀组 5790200620

    激活切换原则功能压缩空气连接输出流量 (L/M)
    电气3/2,带弹簧复位NCØ 6x150 l/min
    US$74.64
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    5790205220

    AVENTICS 二位三通换向阀, 系列 579, 阀组 5790205220

    激活切换原则功能压缩空气连接输出流量 (L/M)
    电气3/2,带弹簧复位NCØ 6x150 l/min
    US$53.46
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    5790205270

    AVENTICS 二位三通换向阀, 系列 579, 阀组 5790205270

    激活切换原则功能压缩空气连接输出流量 (L/M)
    电气3/2,带弹簧复位NCØ 6x150 l/min
    US$53.46
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    5790205280

    AVENTICS 二位三通换向阀, 系列 579, 阀组 5790205280

    激活切换原则功能压缩空气连接输出流量 (L/M)
    电气3/2,带弹簧复位NCØ 6x150 l/min
    US$53.46
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    5790205680

    AVENTICS 二位三通换向阀, 系列 579, 阀组 5790205680

    激活切换原则功能压缩空气连接输出流量 (L/M)
    电气3/2,带弹簧复位NCØ 6x150 l/min
    US$74.64
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    5790400310

    AVENTICS 二位三通换向阀, 系列 579, 阀组 5790400310

    激活切换原则功能压缩空气连接输出流量 (L/M)
    电气3/2,带弹簧复位NCØ 1/4"
    US$73.36
    ADD TO LIST