AVENTICS™ 二位三通换向阀, 系列 579, 阀组 5791600010

零件号:

AVENTICS-5791600010

US$57.93

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
V579-3/2NO-DA08-04-RV2

Specifications

操作气动
尺寸579
阀门结构形式提动阀
换向原理3/2 NO,带弹簧复位
阀功能常开
密封原理软密封
连接类型管式连接
压缩空气 接口 出口Ø 8x1
压缩空气连接 控制接口 输入Ø 4
额定流量Qn600 l/min
最小运行压力0.5 bar
最大运行压力8 bar
控制压力最小2 bar
组合原理↩(闭锁原理)双动滑阀
组合原理↩(闭锁原理)盘式原理
可以组装成块可以组装成块
最低环境温度-15 °C
最高环境温度60 °C
介质温度最小值-15 °C
介质温度最大值60 °C
介质压缩空气
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大1 mg/m³
颗粒大小 max.5 µm
重量0.057 kg