AVENTICS™ 二位三通换向阀, 系列 579, 阀组 5792570320

零件号:

AVENTICS-5792570320

US$73.36

Qty:
ADD TO CART
V579-3/2NC-D014-024DC-04-RV4-USA-EXT

Specifications

操作电子
尺寸579
阀门结构形式提动阀
换向原理3/2,带弹簧复位
密封原理软密封
手动控制装置锁定式
压缩空气接口型号快插接头
压缩空气 接口 出口Ø 1/4"
最小运行压力0.5 bar
最大运行压力8 bar
带接口的防护等级IP65
反向极性保护反极性保护
先导外部的
线圈宽度20 mm
暂载率100 %
接通时间型号18 ms
关闭时间型号16 ms
材料:外壳聚酰胺
重量0.093 kg
最低环境温度-15 °C
最高环境温度50 °C