AVENTICS™ 三位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4 5814422710

零件号:

AVENTICS-5814422710

US$748.19

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
V581-5/3CC-024DC-I4-2M12-LBX-PA-X-S-T0

Specifications

操作电子
额定流量Qn5000 l/min
换向原理5/3,中位封闭
结构中位封闭
压缩空气 接口 出口按照标准ISO 5599-1制造的接地板
最小运行压力-0.95 bar
最大运行压力10 bar
工作电压DC24 V
电压偏差 DC-10 % / +10 %
手动控制装置锁定式
电气连接 类型多芯插头
电气连接 尺寸M12
电气连接 极数4-針
密封原理软密封
先导外部的
标准ISO 5599-1
预控阀的宽度22 mm
阀门结构形式滑阀
组合原理↩(闭锁原理)单重底板原理
连接类型底板连接
压缩空气 接口 人口按照标准ISO 5599-1制造的接地板
压缩空气连接 排气按照标准ISO 5599-1制造的接地板
压缩空气连接 先导 排气M5
功率 消耗 DC0.35 W
流动电导系数C15.5 l/(s*bar)