AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 589 5894705380

零件号:

AVENTICS-5894705380

V589-5/2OC-D014-230AC-04-EV4-USA

Specifications

操作电子
尺寸589
阀门结构形式提动阀
换向原理5/2,带弹簧复位
密封原理软密封
手动控制装置锁定式
压缩空气接口型号快插接头
压缩空气 接口 出口Ø 1/4"
最小运行压力3 bar
最大运行压力8 bar
电气连接 类型多芯插头
电气连接 尺寸ISO 15217, C 型
带接口的防护等级IP65
反向极性保护反极性保护
额定电压230 V AC
先导内部
线圈宽度20 mm
暂载率100 %
接通时间型号27 ms
关闭时间型号28 ms
材料:外壳聚酰胺
重量0.133 kg
最低环境温度-15 °C
最高环境温度50 °C