AVENTICS™ 底板,XV05 系列,底部工作接口 A573A00000017xx

零件号:

AVENTICS-A573A00000017xx


Specifications

结构特点底板
最小运行压力-0.95 bar
最大运行压力8 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度50 °C
介质温度最小值-10 °C
介质温度最大值50 °C
介质压缩空气
最大电磁线圈数42
外壳铝, 阳极氧化处理
密封氢化-腈-树胶
螺钉不锈钢