AVENTICS™ XV05 系列阀门系统

查看目录
下载软件
安沃驰 XV05 系列同时为紧凑处理系统和复杂型自动化解决方案奠定了可靠基础。XV-Compact 变体提供了广泛的阀功能和附件组合,以及与工厂自动化和其他部门的一般需求相关的电气连接。通过简单地采用从 D-SUB 和端子排到 IO-Link 以及 XVES 系列的多种现场总线协议,还可以满足分布式控制的所有要求。凭借独特的在线配置器,即可轻松定义基板以及整个阀门系统的组装(包括附件)。

Your selection:
    Base plate
    Directional valves
    Electrically operated
    UR (Underwriters Laboratories)
    1000 l/min
    Polyamide, fiber-glass reinforced
    with detent
    without detent
    8 bar
    -0.95 bar
    42
    24 V DC
    Base plate
    2x 3/2 NC/NC, with spring return
    2x 3/2 NC/NO, with spring return
    2x 3/2 NO/NO, with spring return
    5/2, double solenoid
    5/2, with air spring return
    5/2, with spring return
    5/3, closed center
    5/3, exhausted center
    5/3, pressurized center
    External
    -10 % / +10 %
    0.55 W
    50 °C
    -10 °C
    Yellow
    Side connection
    Top connection
    Spool valve, positive overlapping
    1 - 10 of 38 results for products
    Select Columns
    附件类型
    激活
    认证
    流量 (L/M)
    外壳材料
    工业
    手动超控
    最大工作压力
    最小工作压力
    阀塞数目
    额定电压
    Subbase 板型
    切换原则
    阀门先导
    Voltage tolerance
    功率
    可用性
    Best Match
    Best Match
    Product Name (A-Z)
    Product Name (Z-A)
    Product SKU (A-Z)
    Product SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    A573A00000013xx

    AVENTICS 底板,XV05 系列,侧面工作接口 A573A00000013xx

    附件类型激活认证流量 (L/M)外壳材料
    底板
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    A573A00000017xx

    AVENTICS 底板,XV05 系列,底部工作接口 A573A00000017xx

    附件类型激活认证流量 (L/M)外壳材料
    底板
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    R573A2B10MA00F1

    AVENTICS 5二位三通 换向阀, 系列 XV05 R573A2B10MA00F1

    附件类型激活认证流量 (L/M)外壳材料
    换向阀Electrically operatedUR(美国保险商实验室)1200 l/min聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维
    US$78.21
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    R573A2B11MACCF1

    AVENTICS 5二位三通 换向阀, 系列 XV05 R573A2B11MACCF1

    附件类型激活认证流量 (L/M)外壳材料
    换向阀Electrically operatedUR(美国保险商实验室)1200 l/min聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    R573A2B40MA00F1

    AVENTICS 5二位三通 换向阀, 系列 XV05 R573A2B40MA00F1

    附件类型激活认证流量 (L/M)外壳材料
    换向阀Electrically operatedUR(美国保险商实验室)1200 l/min聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维
    US$94.65
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    R573A2B41MACCF1

    AVENTICS 5二位三通 换向阀, 系列 XV05 R573A2B41MACCF1

    附件类型激活认证流量 (L/M)外壳材料
    换向阀Electrically operatedUR(美国保险商实验室)1200 l/min聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维
    US$96.18
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    R573A2B50MA00F1

    AVENTICS 5二位三通 换向阀, 系列 XV05 R573A2B50MA00F1

    附件类型激活认证流量 (L/M)外壳材料
    换向阀Electrically operatedUR(美国保险商实验室)1200 l/min聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维
    US$100.00
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    R573A2B51MACCF1

    AVENTICS 5二位三通 换向阀, 系列 XV05 R573A2B51MACCF1

    附件类型激活认证流量 (L/M)外壳材料
    换向阀Electrically operatedUR(美国保险商实验室)1200 l/min聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维
    US$101.53
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    R573A2B60MA00F1

    AVENTICS 5二位三通 换向阀, 系列 XV05 R573A2B60MA00F1

    附件类型激活认证流量 (L/M)外壳材料
    换向阀Electrically operatedUR(美国保险商实验室)1200 l/min聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维
    US$99.12
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    R573A2B61MACCF1

    AVENTICS 5二位三通 换向阀, 系列 XV05 R573A2B61MACCF1

    附件类型激活认证流量 (L/M)外壳材料
    换向阀Electrically operatedUR(美国保险商实验室)1200 l/min聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维
    US$100.66
    ADD TO LIST