AVENTICS™ Pressure regulator, Series 645 G645ARS120A00H0

零件号:

AVENTICS-G645ARS120A00H0

645-ARS-120-A00-H0

Specifications

功能低流量,直列式设计
组成部分调压阀
设置方法调节螺丝
压力表不带压力表
安装位置任意
接口G 1/4
压缩空气连接 标准符合 ISO 228-1 标准
额定流量Qn207 l/min
压力调节范围 min.0.5 bar
压力调节范围 max.10 bar
最小运行压力1 bar
最大运行压力14 bar
最低环境温度-40 °C
最高环境温度70 °C
介质压缩空气
介质温度最小值-40 °C
介质温度最大值70 °C
重量0.13 kg
材料:外壳铝材, 黄铜, 聚酰胺
密封件材料丙烯树胶