AVENTICS™ 645 系列减压阀

查看目录
645 系列铁路减压阀应用于轨道交通。调节气源压力压力,例如控制制动器、汽笛、受电弓和在恶劣天气条件下增加轮到轨摩擦的撒砂系统。这一系列共有四种版本,包括高流量和低流量,以及采用管接或底板安装的版本,符合消防安全 (EN 45545: HL3)、冲击和振动(EN 61373: Cat 1 B 类)和耐腐蚀性 (ISO 9227) 方面的铁路法规。这些坚固耐用的高流量产品可提供高达 10bar (145PSIG) 的输出压力,可使用三种不同的方法进行调整,包括调节螺钉、T 型手柄或可锁定旋钮。

Your selection:
    10 bar
    0.5 bar
    Manual
    0.3 µm
    5 µm
    198 l/min
    207 l/min
    480 l/min
    1133 l/min
    1250 l/min
    1650 l/min
    1/4 NPT
    Base plate
    G 1/4
    14 bar
    16 bar
    Without pressure gauge, with transition plate
    without pressure gauge
    Filter
    Pressure regulator
    1 bar
    1 - 8 of 8 results for products
    Select Columns
    调节范围
    最小调节范围
    凝结排放管
    过滤器孔隙度
    流量 (L/M)
    压缩空气连接
    最大工作压力
    压力计型号
    维护装置零件
    最小工作压力
    Best Match
    Best Match
    Product Name (A-Z)
    Product Name (Z-A)
    Product SKU (A-Z)
    Product SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    8645ABBK2JA000Q

    AVENTICS Filter, Series 645 8645ABBK2JA000Q

    调节范围最小调节范围凝结排放管过滤器孔隙度流量 (L/M)
    手动式5 µm1250 l/min
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    8645AFDK2JA000Q

    AVENTICS Filter, Series 645 8645AFDK2JA000Q

    调节范围最小调节范围凝结排放管过滤器孔隙度流量 (L/M)
    手动式0.3 µm480 l/min
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    G645ABBK2JA000Q

    AVENTICS Filter, Series 645 G645ABBK2JA000Q

    调节范围最小调节范围凝结排放管过滤器孔隙度流量 (L/M)
    手动式5 µm1250 l/min
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    G645AFDK2JA000Q

    AVENTICS Filter, Series 645 G645AFDK2JA000Q

    调节范围最小调节范围凝结排放管过滤器孔隙度流量 (L/M)
    手动式0.3 µm480 l/min
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    G645ARS120A00H0

    AVENTICS Pressure regulator, Series 645 G645ARS120A00H0

    调节范围最小调节范围凝结排放管过滤器孔隙度流量 (L/M)
    10 bar0.5 bar207 l/min
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    G645ARS22PA00H0

    AVENTICS Pressure regulator, Series 645 G645ARS22PA00H0

    调节范围最小调节范围凝结排放管过滤器孔隙度流量 (L/M)
    10 bar0.5 bar1650 l/min
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    T645ATS100A00H0

    AVENTICS Pressure regulator, Series 645 T645ATS100A00H0

    调节范围最小调节范围凝结排放管过滤器孔隙度流量 (L/M)
    10 bar0.5 bar198 l/min
    US$190.51
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    T645ATS200A00H0

    AVENTICS Pressure regulator, Series 645 T645ATS200A00H0

    调节范围最小调节范围凝结排放管过滤器孔隙度流量 (L/M)
    10 bar0.5 bar1133 l/min
    ADD TO LIST