AVENTICS™ Pressure regulator, Series 645 G645ARS22PA00H0
零件号:
Specifications
| 功能 | 高流量,直列式设计 |
| 组成部分 | 压力控制阀 |
| 设置方法 | 调节螺丝 |
| 压力表 | 没有压力表,带转接板 |
| 安装位置 | 任意 |
| 接口 | G 1/4 |
| 压缩空气连接 标准 | 符合 ISO 228-1 标准 |
| 额定流量Qn | 1650 l/min |
| 压力调节范围 min. | 0.5 bar |
| 压力调节范围 max. | 10 bar |
| 最小运行压力 | 1 bar |
| 最大运行压力 | 16 bar |
| 最低环境温度 | -40 °C |
| 最高环境温度 | 70 °C |
| 介质 | 压缩空气 |
| 介质温度最小值 | -40 °C |
| 介质温度最大值 | 70 °C |
| 重量 | 0.247 kg |
| 材料:外壳 | 铝材, 黄铜, 聚酰胺 |
| 密封件材料 | 丙烯树胶 |