AVENTICS™ 过滤器, 系列 656 G646AFDK4JA000Q

零件号:

AVENTICS-G646AFDK4JA000Q

646-AFD-K4J-A00-0Q

Specifications

组成部分过滤器
接口G 1/2
过滤器气孔直径0.3 µm
额定流量Qn870 l/min
清除冷凝物手动
最小运行压力0 bar
最大运行压力16 bar
最低环境温度-40 °C
最高环境温度70 °C
介质压缩空气
重量0.509 kg
材料:外壳铝材
密封件材料腈-丁二烯-橡胶
材料 滤芯Borsilikat玻璃纤维, 聚合酯
材料 清除冷凝物不锈钢