AVENTICS™ 646 系列调压器与过滤器

查看目录
646 系列铁路调压器与过滤器专为满足铁路行业的独特需求而设计。这些装置符合消防安全 (EN 45545: HL3)、冲击和振动(EN 61373:1 类 B 级)和耐腐蚀性 (ISO 9227) 方面的铁路法规。

646 系列铁路调压器坚固耐用,流量高,输出压力最高达 10 bar(145 PSI)。它有螺钉、T 形手柄和可锁定旋钮这三种调压方法。

646 铁路过滤器具有卓越的过滤性能,确保去除压缩空气系统中的油及颗粒。采用大型高流量滤芯,可确保在最小系统压降和最大气流下尽量延长换芯间隔。

1 - 10 of 12 results for products
Select Columns
维护装置零件
压缩空气连接
流量 (L/M)
最大工作压力
可用性
凝结排放管
过滤器孔隙度
工业
产品系列
调节范围
最小调节范围
压力计型号
Best Match
Best Match
Product Name (A-Z)
Product Name (Z-A)
Product SKU (A-Z)
Product SKU (Z-A)
No Image Available For Product
8646AFDK4JA000Q

AVENTICS 过滤器, 系列 656 8646AFDK4JA000Q

维护装置零件压缩空气连接流量 (L/M)最大工作压力可用性
过滤器1/2 NPT870 l/min16 bar
ADD TO LIST
No Image Available For Product
8646ARH23NA00H0

AVENTICS 压力调节阀, 系列 646 8646ARH23NA00H0

维护装置零件压缩空气连接流量 (L/M)最大工作压力可用性
压力控制阀3/8 NPT6530 l/min16 bar
ADD TO LIST
No Image Available For Product
8646ARH24NA00H0

AVENTICS 压力调节阀, 系列 646 8646ARH24NA00H0

维护装置零件压缩空气连接流量 (L/M)最大工作压力可用性
压力控制阀1/2 NPT7000 l/min16 bar
ADD TO LIST
No Image Available For Product
8646ARS23NA00H0

AVENTICS 压力调节阀, 系列 646 8646ARS23NA00H0

维护装置零件压缩空气连接流量 (L/M)最大工作压力可用性
压力控制阀3/8 NPT6530 l/min16 bar
ADD TO LIST
No Image Available For Product
8646ARS24NA00H0

AVENTICS 压力调节阀, 系列 646 8646ARS24NA00H0

维护装置零件压缩空气连接流量 (L/M)最大工作压力可用性
压力控制阀1/2 NPT7000 l/min16 bar
ADD TO LIST
No Image Available For Product
G646ABBK3JA000Q

AVENTICS 过滤器, 系列 656 G646ABBK3JA000Q

维护装置零件压缩空气连接流量 (L/M)最大工作压力可用性
过滤器G 3/82190 l/min16 bar
ADD TO LIST
No Image Available For Product
G646ABBK4JA000Q

AVENTICS 过滤器, 系列 656 G646ABBK4JA000Q

维护装置零件压缩空气连接流量 (L/M)最大工作压力可用性
过滤器G 1/22290 l/min16 bar
ADD TO LIST
No Image Available For Product
G646AFDK4JA000Q

AVENTICS 过滤器, 系列 656 G646AFDK4JA000Q

维护装置零件压缩空气连接流量 (L/M)最大工作压力可用性
过滤器G 1/2870 l/min16 bar
ADD TO LIST
No Image Available For Product
G646ARH23NA00H0

AVENTICS 压力调节阀, 系列 646 G646ARH23NA00H0

维护装置零件压缩空气连接流量 (L/M)最大工作压力可用性
压力控制阀G 3/86530 l/min16 bar
ADD TO LIST
No Image Available For Product
G646ARH24NA00H0

AVENTICS 压力调节阀, 系列 646 G646ARH24NA00H0

维护装置零件压缩空气连接流量 (L/M)最大工作压力可用性
压力控制阀G 1/27000 l/min16 bar
ADD TO LIST