AVENTICS™ 过滤器, 系列 647 G647ABBK6JA000Q

零件号:

AVENTICS-G647ABBK6JA000Q

647-ABB-K6J-A00-0Q

Specifications

组成部分过滤器
接口G 1
过滤器气孔直径25 µm
额定流量Qn4250 l/min
清除冷凝物手动
最小运行压力0 bar
最大运行压力12 bar
最低环境温度-40 °C
最高环境温度70 °C
介质压缩空气
重量1.199 kg
材料:外壳铝材
密封件材料腈-丁二烯-橡胶
材料 滤芯聚乙烯烧结
材料 清除冷凝物不锈钢