AVENTICS™ 系列 647 Filters

查看目录
647 系列铁路过滤器专为铁路行业的特殊需求而设计。该系列产品满足铁路行业关于防火(EN 45545:HL3)、抗冲击与振动(EN 61373:类别 1 等级 B)以及耐腐蚀性(ISO 9227)

的相关规范。这些过滤器提供卓越的过滤性能,可确保有效去除压缩空气系统中的油和颗粒物。大型高流量元件可确保最大更换间隔,同时将系统压力降至最低,并实现最大气流。

1 - 3 of 3 results for products
Select Columns
流量 (L/M)
最大工作压力
压缩空气连接
过滤器孔隙度
可用性
Best Match
Best Match
Product Name (A-Z)
Product Name (Z-A)
Product SKU (A-Z)
Product SKU (Z-A)
No Image Available For Product
8647ABBK6JA000Q

AVENTICS 过滤器, 系列 647 8647ABBK6JA000Q

流量 (L/M)最大工作压力压缩空气连接过滤器孔隙度可用性
4250 l/min12 bar1 NPT5 µm
ADD TO LIST
No Image Available For Product
G647ABBK6JA000Q

AVENTICS 过滤器, 系列 647 G647ABBK6JA000Q

流量 (L/M)最大工作压力压缩空气连接过滤器孔隙度可用性
4250 l/min12 barG 15 µm
ADD TO LIST
No Image Available For Product
G647AFDK6JA000Q

AVENTICS 过滤器, 系列 647 G647AFDK6JA000Q

流量 (L/M)最大工作压力压缩空气连接过滤器孔隙度可用性
2600 l/min12 barG 10.3 µm
ADD TO LIST