AVENTICS™ 5/2 directional valve, series LS04-PD R422005155
零件号:
Specifications
| 操作 | 电子 |
| 额定流量Qn | 310 l/min |
| 换向原理 | 5/2 |
| 压缩空气 接口 出口 | Ø 6 |
| 最小运行压力 | 3 bar |
| 最大运行压力 | 7 bar |
| 工作电压DC | 24 V |
| 电压偏差 DC | -10% / +10% |
| 手动控制装置 | 按钮式 |
| 电气连接 尺寸 | M8 |
| 电气连接 极数 | 3-針 |
| 操作元件 | 单线圈 |
| 密封原理 | 软密封 |
| 先导 | 内部 |
| 阀门结构形式 | 滑阀,正重叠 |
| 连接类型 | 管式连接 |
| 复位装置 | 带弹簧复位 |
| 最低环境温度 | -10 °C |
| 最高环境温度 | 50 °C |
| 介质温度最小值 | -10 °C |
| 介质温度最大值 | 50 °C |
| 介质 | 压缩空气 |
| 颗粒大小 max. | 5 µm |
| 压缩空气中的含油量 最小., | 0 mg/m³ |
| 压缩空气中的含油量 最大 | 5 mg/m³ |