AVENTICS™ LS04 系列方向控制阀

查看目录
安沃驰 LS04 系列轻质滑阀的聚酰胺和铝材料外壳节省了空间。该阀门适合直接安装在移动机器和系统部件上。

Your selection:
    Electrically
    170 l/min
    175 l/min
    180 l/min
    200 l/min
    250 l/min
    270 l/min
    310 l/min
    Closed Center
    NC
    NC/NC
    NC/NO
    NO/NO
    7 bar
    Ø 4
    Ø 6
    with detent
    without detent
    Soft Seal
    Internal
    50 °C
    -10 °C
    24 V DC
    0.8 W
    Aluminum
    Polyoxymethylene
    Yellow
    push-in fitting
    Spool valve, positive overlapping
    2x 3/2 NC/NC, with spring return
    2x 3/2 NC/NO, with spring return
    2x 3/2 NO/NO, with spring return
    3/2, with spring return
    5/2, double solenoid
    5/2, with spring return
    5/3, closed center
    2 bar
    3 bar
    3.5 bar
    Industrial plug connector
    M8
    1 - 10 of 53 results for products
    Select Columns
    激活
    流量 (L/M)
    功能
    最大工作压力
    可用性
    压缩空气连接输出
    压缩空气排放
    直流工作电压
    电气连接
    电气连接件类型
    工业
    手动超控
    Max. Flow Rate
    产品系列
    返回类型
    底座/密封类型
    阀门先导
    Best Match
    Best Match
    Product Name (A-Z)
    Product Name (Z-A)
    Product SKU (A-Z)
    Product SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    R422004129

    AVENTICS 二位三通 换向阀, 系列 LS04-PD R422004129

    激活流量 (L/M)功能最大工作压力可用性
    电气310 l/minNC7 bar
    US$362.73
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    R422005154

    AVENTICS 二位三通 换向阀, 系列 LS04-PD R422005154

    激活流量 (L/M)功能最大工作压力可用性
    电气180 l/minNC7 bar
    US$362.73
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    R422005155

    AVENTICS 5/2 directional valve, series LS04-PD R422005155

    激活流量 (L/M)功能最大工作压力可用性
    电气310 l/min7 bar
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    R422005156

    AVENTICS 二位五通阀,LS04-PD 系列 R422005156

    激活流量 (L/M)功能最大工作压力可用性
    电气180 l/min7 bar
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    R422103555

    AVENTICS 二位五通换向阀, 系列 LS04-XS R422103555

    激活流量 (L/M)功能最大工作压力可用性
    电气200 l/min7 bar
    US$135.22
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    R422103556

    AVENTICS 二位五通换向阀, 系列 LS04-XS R422103556

    激活流量 (L/M)功能最大工作压力可用性
    电气200 l/min7 bar
    US$142.32
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    R422103557

    AVENTICS 二位五通换向阀, 系列 LS04-XS R422103557

    激活流量 (L/M)功能最大工作压力可用性
    电气200 l/min7 bar
    US$135.22
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    R422103558

    AVENTICS 二位五通换向阀, 系列 LS04-XS R422103558

    激活流量 (L/M)功能最大工作压力可用性
    电气200 l/min7 bar
    US$142.32
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    R422103559

    AVENTICS 二位五通换向阀, 系列 LS04-AF R422103559

    激活流量 (L/M)功能最大工作压力可用性
    电气180 l/min7 bar
    US$124.40
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    R422103560

    AVENTICS 二位五通换向阀, 系列 LS04-AF R422103560

    激活流量 (L/M)功能最大工作压力可用性
    电气310 l/min7 bar
    US$124.40
    ADD TO LIST