AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series HV30 R424B12987

零件号:

AVENTICS-R424B12987

查看数据表

Specifications

操作电子
额定流量Qn4300 l/min
换向原理5/2,带弹簧复位
最小运行压力3.5 bar
最大运行压力9 bar
工作电压 AC110 V
工作电压 AC110 V
电压偏差AC 50 Hz-10% / +10%
电压偏差AC 60 Hz-10% / +10%
手动控制装置按钮式
电气连接 类型多芯插头
电气连接 尺寸EN 175301-803, A型
密封原理软密封
先导内部
标准ISO 5599-1
预控阀的宽度30x22 mm CNOMO
阀门结构形式提动阀
尺寸ISO 3
连接类型底板连接
组合原理↩(闭锁原理)单重底板原理
控制压力最小3.5 bar
最大控制压力9 bar
最低环境温度10 °C
最高环境温度120 °C
介质温度最小值10 °C