AVENTICS™ 无杆气缸, RTC-BV系列 R480141458

零件号:

AVENTICS-R480141458

US$477.15

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
RTC-DA-025-0500-BV-MBM00S00BLP000P0P0

Specifications

活塞- Ø25 mm
行程500 mm
接口G 1/8
实用原则双作用式
磁性销钉带磁性活塞
引导集成化导杆
版本 无杆气缸Basic Version
活塞力309 N
确定活塞推力的压力6,3 bar
缓冲长度20 mm
缓冲能量4 J
缓冲气动
缓冲可调节的
最大速度6.5 m/s
最大行程7000 mm
最小运行压力2 bar
最大运行压力8 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度60 °C
介质压缩空气
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大1 mg/m³
颗粒大小 max.5 µm
重量 0 mm行程0.82 kg
重量 +10 mm行程0.023 kg