AVENTICS™ RTC 系列无杆气缸

备用零件
查看目录
安沃驰 RTC 系列无杆气缸尺寸紧凑,提供优化的行程长度。RTC 系列无杆气杆除了常用设备选项丰富外,还拥有独特的椭圆形活塞和一件式滑块/活塞单元两大特点。它们提供四种变型:基础型号、滑动轴承、紧凑导轨和用于大负载的重型型号。因关键强度不同,因此囊括了各种位移和位置的应用。这大大节省了空间,且便于机器设计。应用范围从直径 16mm 的活塞直径延长到 80mm,行程长度长达 9900mm。该系列气缸重复精度高,并且覆盖从 0.01m/s 到 > 20m/s 的大速度范围。

1 - 10 of 381 results for products
Select Columns
导向
孔径
行程
压缩空气连接
可用性
缓冲
工业
Max Stroke
产品系列
Best Match
Best Match
Product Name (A-Z)
Product Name (Z-A)
Product SKU (A-Z)
Product SKU (Z-A)
No Image Available For Product
R480141454

AVENTICS 无杆气缸, RTC-BV系列 R480141454

导向孔径行程压缩空气连接可用性
一体化导轨25 mm100 mmG 1/8
US$421.92
ADD TO LIST
No Image Available For Product
R480141455

AVENTICS 无杆气缸, RTC-BV系列 R480141455

导向孔径行程压缩空气连接可用性
一体化导轨25 mm200 mmG 1/8
US$435.73
ADD TO LIST
No Image Available For Product
R480141456

AVENTICS 无杆气缸, RTC-BV系列 R480141456

导向孔径行程压缩空气连接可用性
一体化导轨25 mm300 mmG 1/8
US$449.54
ADD TO LIST
No Image Available For Product
R480141457

AVENTICS 无杆气缸, RTC-BV系列 R480141457

导向孔径行程压缩空气连接可用性
一体化导轨25 mm400 mmG 1/8
US$463.34
ADD TO LIST
No Image Available For Product
R480141458

AVENTICS 无杆气缸, RTC-BV系列 R480141458

导向孔径行程压缩空气连接可用性
一体化导轨25 mm500 mmG 1/8
US$477.15
ADD TO LIST
No Image Available For Product
R480141459

AVENTICS 无杆气缸, RTC-BV系列 R480141459

导向孔径行程压缩空气连接可用性
一体化导轨25 mm600 mmG 1/8
US$490.96
ADD TO LIST
No Image Available For Product
R480141460

AVENTICS 无杆气缸, RTC-BV系列 R480141460

导向孔径行程压缩空气连接可用性
一体化导轨25 mm700 mmG 1/8
US$504.76
ADD TO LIST
No Image Available For Product
R480141461

AVENTICS 无杆气缸, RTC-BV系列 R480141461

导向孔径行程压缩空气连接可用性
一体化导轨25 mm800 mmG 1/8
US$518.57
ADD TO LIST
No Image Available For Product
R480141462

AVENTICS 无杆气缸, RTC-BV系列 R480141462

导向孔径行程压缩空气连接可用性
一体化导轨32 mm200 mmG 1/8
US$571.57
ADD TO LIST
No Image Available For Product
R480141463

AVENTICS 无杆气缸, RTC-BV系列 R480141463

导向孔径行程压缩空气连接可用性
一体化导轨32 mm300 mmG 1/8
US$588.88
ADD TO LIST