AVENTICS™ 无杆气缸, RTC-HD 系列 R480147728

零件号:

AVENTICS-R480147728

US$3,157.71

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
RTC-DA-050-0500-HD-MBM00S00BLP000P0P0

Specifications

活塞- Ø50 mm
行程500 mm
接口G 1/4
实用原则双作用式
磁性销钉带磁性活塞
引导滚珠轴承导向装置
版本 无杆气缸Heavy Duty
Easy2Combine能够与连接安装组件一起
活塞力1237 N
确定活塞推力的压力6,3 bar
缓冲长度20 mm
缓冲能量15 J
缓冲气动
缓冲可调节的
最大速度2 m/s
最大行程4300 mm
最小运行压力4 bar
最大运行压力8 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度60 °C
介质压缩空气
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大1 mg/m³
颗粒大小 max.5 µm
重量 0 mm行程8.94 kg