AVENTICS™ 无杆气缸, RTC-HD 系列 R480154379

零件号:

AVENTICS-R480154379

US$4,209.75

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
RTC-DA-063-0800-HD-MBM00S00BLP000P0P0

Specifications

活塞- Ø63 mm
行程800 mm
接口G 3/8
实用原则双作用式
磁性销钉带磁性活塞
引导滚珠轴承导向装置
版本 无杆气缸Heavy Duty
Easy2Combine能够与连接安装组件一起
活塞力1964 N
确定活塞推力的压力6,3 bar
缓冲长度20 mm
缓冲能量25 J
缓冲气动
缓冲可调节的
最大速度2 m/s
最大行程3700 mm
最小运行压力4 bar
最大运行压力8 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度60 °C
介质压缩空气
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大1 mg/m³
颗粒大小 max.5 µm
重量 0 mm行程11.75 kg