AVENTICS™ 拉杆气缸ISO 15552, 系列 ITS R480627287

零件号:

AVENTICS-R480627287

US$1,303.74

Qty:
ADD TO CART
查看组态
查看数据表
ITS-DA-160-0125-1-2-1-1-8-000-00-000-BAS

Specifications

标准ISO 15552
活塞- Ø160 mm
行程125 mm
实用原则双作用式
缓冲pneumaticky nastavitelné tlumení
磁性销钉Píst bez magnetu
环境要求工业标准, ATEX 中可选
合格证书ATEX 中可选
活塞杆单的
防尘圈标准工业防尘刮环
确定活塞推力的压力6,3 bar
缩回运动的活塞力11875 N
伸出运动的活塞力12667 N
最低环境温度-20 °C
最高环境温度80 °C
最小运行压力2 bar
最大运行压力10 bar
接口G 3/4
活塞杆螺纹M36x2
缓冲长度46 mm
缓冲能量160 J
重量 0 mm行程12.5 kg
重量 +10 mm行程0.21 kg
最大行程2700 mm
介质压缩空气