AVENTICS™ ITS 系列拉杆气缸(ISO 15552)

查看目录
安沃驰 ITS 系列(ISO 15552 标准)气缸,常用于需要高效、可控地驱动超大负载,同时兼顾简便易用性的场合。ITS 系列(ISO 15552)气缸可根据您的应用需求灵活配置。

1 - 10 of 509 results for products
Select Columns
孔径
行程
缓冲
环境要求
可用性
压缩空气连接
气缸特性
汽缸功能
工业
磁性活塞
Max Stroke
最大工作压力
活塞力(扩张)
活塞力(收缩)
活塞杆改装
活塞杆螺纹
产品系列
刮刀
刮刀类型
Best Match
Best Match
Product Name (A-Z)
Product Name (Z-A)
Product SKU (A-Z)
Product SKU (Z-A)
No Image Available For Product
R480627283

AVENTICS 拉杆气缸ISO 15552, 系列 ITS R480627283

孔径行程缓冲环境要求可用性
160 mm25 mm可调气动缓冲Industry standard|ATEX optional
US$1,185.19
ADD TO LIST
No Image Available For Product
R480627284

AVENTICS 拉杆气缸ISO 15552, 系列 ITS R480627284

孔径行程缓冲环境要求可用性
160 mm50 mm可调气动缓冲Industry standard|ATEX optional
US$1,214.81
ADD TO LIST
No Image Available For Product
R480627285

AVENTICS 拉杆气缸ISO 15552, 系列 ITS R480627285

孔径行程缓冲环境要求可用性
160 mm80 mm可调气动缓冲Industry standard|ATEX optional
US$1,250.39
ADD TO LIST
No Image Available For Product
R480627286

AVENTICS 拉杆气缸ISO 15552, 系列 ITS R480627286

孔径行程缓冲环境要求可用性
160 mm100 mm可调气动缓冲Industry standard|ATEX optional
US$1,274.11
ADD TO LIST
No Image Available For Product
R480627287

AVENTICS 拉杆气缸ISO 15552, 系列 ITS R480627287

孔径行程缓冲环境要求可用性
160 mm125 mm可调气动缓冲Industry standard|ATEX optional
US$1,303.74
ADD TO LIST
No Image Available For Product
R480627288

AVENTICS 拉杆气缸ISO 15552, 系列 ITS R480627288

孔径行程缓冲环境要求可用性
160 mm160 mm可调气动缓冲Industry standard|ATEX optional
US$1,345.20
ADD TO LIST
No Image Available For Product
R480627289

AVENTICS 拉杆气缸ISO 15552, 系列 ITS R480627289

孔径行程缓冲环境要求可用性
160 mm200 mm可调气动缓冲Industry standard|ATEX optional
US$1,392.63
ADD TO LIST
No Image Available For Product
R480627290

AVENTICS 拉杆气缸ISO 15552, 系列 ITS R480627290

孔径行程缓冲环境要求可用性
160 mm250 mm可调气动缓冲Industry standard|ATEX optional
US$1,451.90
ADD TO LIST
No Image Available For Product
R480627291

AVENTICS 拉杆气缸ISO 15552, 系列 ITS R480627291

孔径行程缓冲环境要求可用性
160 mm320 mm可调气动缓冲Industry standard|ATEX optional
US$1,534.88
ADD TO LIST
No Image Available For Product
R480627292

AVENTICS 拉杆气缸ISO 15552, 系列 ITS R480627292

孔径行程缓冲环境要求可用性
160 mm400 mm可调气动缓冲Industry standard|ATEX optional
US$1,629.71
ADD TO LIST