AVENTICS™ 拉杆气缸ISO 15552, 系列 ITS R480627513
零件号:
Specifications
| 标准 | ISO 15552 |
| 活塞- Ø | 250 mm |
| 行程 | 80 mm |
| 实用原则 | 双作用式 |
| 缓冲 | pneumaticky nastavitelné tlumení |
| 磁性销钉 | Píst bez magnetu |
| 环境要求 | 工业标准, ATEX 中可选 |
| 合格证书 | ATEX 中可选 |
| 活塞杆 | 单的 |
| 气缸规格 | 带有耳轴安装件 |
| 防尘圈 | 标准工业防尘刮环 |
| 确定活塞推力的压力 | 6,3 bar |
| 缩回运动的活塞力 | 19000 N |
| 伸出运动的活塞力 | 19792 N |
| 最低环境温度 | -20 °C |
| 最高环境温度 | 80 °C |
| 最小运行压力 | 2 bar |
| 最大运行压力 | 10 bar |
| 接口 | G 1 |
| 活塞杆螺纹 | M42x2 |
| 缓冲长度 | 56 mm |
| 缓冲能量 | 180 J |
| 重量 0 mm行程 | 34.98 kg |
| 重量 +10 mm行程 | 0.38 kg |
| 最大行程 | 2500 mm |