AVENTICS™ 拉杆气缸ISO 15552, 系列 ITS R480627657

零件号:

AVENTICS-R480627657

US$6,543.36

Qty:
ADD TO CART
查看组态
查看数据表
ITS-DA-320-0080-2-2-1-3-9-000-00-000-BAS

Specifications

标准ISO 15552
活塞- Ø320 mm
行程80 mm
实用原则双作用式
缓冲pneumaticky nastavitelné tlumení
磁性销钉Píst s magnetem
环境要求工业标准, 耐热
活塞杆单的
防尘圈耐热的防尘刮环
确定活塞推力的压力6,3 bar
缩回运动的活塞力48704 N
伸出运动的活塞力50668 N
最低环境温度-10 °C
最高环境温度120 °C
最小运行压力2 bar
最大运行压力10 bar
接口G 1
活塞杆螺纹M48x2
缓冲长度56 mm
缓冲能量190 J
重量 0 mm行程46.89 kg
重量 +10 mm行程0.61 kg
最大行程2500 mm
介质压缩空气
介质温度最小值-10 °C