AVENTICS™ 无杆气缸, RTC-CG系列 R480676519

零件号:

AVENTICS-R480676519

US$1,992.36

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
RTC-DA-016-0600-CG-IBM00S005LP000P0P0

Specifications

活塞- Ø16 mm
行程1524 mm
实用原则双作用式
磁性销钉带磁性活塞
引导滚珠轴承导向装置
版本 无杆气缸Compact Guide
Easy2Combine能够与连接安装组件一起
活塞力127 N
确定活塞推力的压力6,3 bar
缓冲长度20 mm
缓冲能量1.5 J
缓冲气动
缓冲可调节的
最大速度2 m/s
最大行程1800 mm
最小运行压力2 bar
最大运行压力8 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度60 °C
介质压缩空气
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大1 mg/m³
颗粒大小 max.5 µm
重量 0 mm行程0.94 kg
重量 +10 mm行程0.026 kg