AVENTICS™ 型材气缸NFPA, TaskMaster®, 系列 TM5 R480698480

零件号:

AVENTICS-R480698480

US$170.50

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
1.5X4 P-CMX5-TMC7/16-20M-BAS

Specifications

标准NFPA
结构特点活塞杆螺纹 KK1, 测孔仪: Ø 1-1/2'' - 4", 螺栓固定件: NFPA MX5
活塞- Ø38.1 mm
行程101.6 mm
实用原则双作用式
缓冲气动
磁性销钉带磁性活塞
防尘圈材料聚氨酯
确定活塞推力的压力90 psi
缩回运动的活塞力391.46 N
伸出运动的活塞力707.3 N
最低环境温度-23.33 °C
最高环境温度73.88 °C
最小运行压力1.38 bar
最大运行压力10 bar
接口3/8 NPTF
活塞杆螺纹7/16-20 UNF
最大速度2 m/s
介质温度最小值-23.33 °C
介质温度最大值73.88 °C
介质压缩空气
活塞杆碳化钢材
前盖板材料铝材-压铸件
气缸管子铝材
后盖铝材-压铸件