AVENTICS™ TM5 TaskMaster NFPA 气缸

备用零件
查看目录
AVENTICS TM5 TaskMaster 系列是一种符合 NFPA 标准的气缸,提供五种孔径的型材和拉杆结构。气动气缸专用于严苛应用,通过理想缓冲对功能进行增强。这有助于缩短循环时间,减少磨损和振动,为工业应用提供一流的解决方案。其坚固耐用的非腐蚀铝质主体构造和高强度钢活塞杆可与多种标准精密加工安装方式配合使用。

1 - 10 of 560 results for products
Select Columns
磁性活塞
行程
汽缸功能
刮刀
可用性
孔径
压缩空气连接
缓冲
工业
最大工作压力
最低环境温度
活塞力(扩张)
活塞力(收缩)
活塞杆螺纹
活塞速度延长
产品系列
标准及法规
Best Match
Best Match
Product Name (A-Z)
Product Name (Z-A)
Product SKU (A-Z)
Product SKU (Z-A)
No Image Available For Product
R480698477

AVENTICS 型材气缸NFPA, TaskMaster®, 系列 TM5 R480698477

磁性活塞行程汽缸功能刮刀可用性
附带电磁活塞25.4 mm双作用式
US$156.60
ADD TO LIST
No Image Available For Product
R480698478

AVENTICS 型材气缸NFPA, TaskMaster®, 系列 TM5 R480698478

磁性活塞行程汽缸功能刮刀可用性
附带电磁活塞50.8 mm双作用式
US$161.24
ADD TO LIST
No Image Available For Product
R480698479

AVENTICS 型材气缸NFPA, TaskMaster®, 系列 TM5 R480698479

磁性活塞行程汽缸功能刮刀可用性
附带电磁活塞76.2 mm双作用式
US$165.86
ADD TO LIST
No Image Available For Product
R480698480

AVENTICS 型材气缸NFPA, TaskMaster®, 系列 TM5 R480698480

磁性活塞行程汽缸功能刮刀可用性
附带电磁活塞101.6 mm双作用式
US$170.50
ADD TO LIST
No Image Available For Product
R480698481

AVENTICS 型材气缸NFPA, TaskMaster®, 系列 TM5 R480698481

磁性活塞行程汽缸功能刮刀可用性
附带电磁活塞127 mm双作用式
US$175.14
ADD TO LIST
No Image Available For Product
R480698482

AVENTICS 型材气缸NFPA, TaskMaster®, 系列 TM5 R480698482

磁性活塞行程汽缸功能刮刀可用性
附带电磁活塞152.4 mm双作用式
US$179.77
ADD TO LIST
No Image Available For Product
R480698483

AVENTICS 型材气缸NFPA, TaskMaster®, 系列 TM5 R480698483

磁性活塞行程汽缸功能刮刀可用性
附带电磁活塞177.8 mm双作用式
US$184.39
ADD TO LIST
No Image Available For Product
R480698484

AVENTICS 型材气缸NFPA, TaskMaster®, 系列 TM5 R480698484

磁性活塞行程汽缸功能刮刀可用性
附带电磁活塞203.2 mm双作用式
US$189.03
ADD TO LIST
No Image Available For Product
R480698485

AVENTICS 型材气缸NFPA, TaskMaster®, 系列 TM5 R480698485

磁性活塞行程汽缸功能刮刀可用性
附带电磁活塞254 mm双作用式
US$198.29
ADD TO LIST
No Image Available For Product
R480698486

AVENTICS 型材气缸NFPA, TaskMaster®, 系列 TM5 R480698486

磁性活塞行程汽缸功能刮刀可用性
附带电磁活塞304.8 mm双作用式
US$207.57
ADD TO LIST