零件号:
Specifications
| 标准 | NFPA |
| 结构特点 | 测孔仪: Ø 1-1/2'' - 4", 活塞杆螺纹 KK2, 螺栓固定件: NFPA MS4 |
| 活塞- Ø | 50.8 mm |
| 行程 | 203.2 mm |
| 实用原则 | 双作用式 |
| 缓冲 | 气动 |
| 磁性销钉 | 带磁性活塞 |
| 防尘圈材料 | 聚氨酯 |
| 确定活塞推力的压力 | 90 psi |
| 缩回运动的活塞力 | 943.06 N |
| 伸出运动的活塞力 | 1258.9 N |
| 最低环境温度 | -23.33 °C |
| 最高环境温度 | 73.88 °C |
| 最小运行压力 | 1.38 bar |
| 最大运行压力 | 10 bar |
| 接口 | 3/8 NPTF |
| 活塞杆螺纹 | 1/2-20 UNF |
| 最大速度 | 2 m/s |
| 介质温度最小值 | -23.33 °C |
| 介质温度最大值 | 73.88 °C |
| 介质 | 压缩空气 |
| 活塞杆 | 碳化钢材 |
| 前盖板材料 | 铝材-压铸件 |
| 气缸管子 | 铝材 |
| 后盖 | 铝材-压铸件 |