AVENTICS™ 无杆气缸, RTC-BV系列 R481608171

零件号:

AVENTICS-R481608171

US$612.34

Qty:
ADD TO CART
RTC-DA-032-0100-BV-MBM00S00BCP000P0P0

Specifications

活塞- Ø32 mm
行程100 mm
接口G 1/8
实用原则双作用式
磁性销钉带磁性活塞
引导集成化导杆
版本 无杆气缸Basic Version
活塞力507 N
确定活塞推力的压力6,3 bar
缓冲长度20 mm
缓冲能量7 J
缓冲气动
缓冲可调节的
最大速度0.8 m/s
最大行程9900 mm
最小运行压力2 bar
最大运行压力8 bar
最低环境温度-25 °C
最高环境温度60 °C
介质压缩空气
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大1 mg/m³
颗粒大小 max.5 µm
重量 0 mm行程1.39 kg
重量 +10 mm行程0.031 kg