AVENTICS™ 无杆气缸, RTC-BV系列 R481608216

零件号:

AVENTICS-R481608216

US$2,708.72

Qty:
ADD TO CART
RTC-DA-080-0600-BV-MBM00S00BCP000P0P0

Specifications

活塞- Ø80 mm
行程600 mm
接口G 3/8
实用原则双作用式
磁性销钉带磁性活塞
引导集成化导杆
版本 无杆气缸Basic Version
活塞力3146 N
确定活塞推力的压力6,3 bar
缓冲长度20 mm
缓冲能量40 J
缓冲气动
缓冲可调节的
最大速度0.8 m/s
最大行程4800 mm
最小运行压力2 bar
最大运行压力8 bar
最低环境温度-25 °C
最高环境温度60 °C
介质压缩空气
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大1 mg/m³
颗粒大小 max.5 µm
重量 0 mm行程1.39 kg
重量 +10 mm行程0.031 kg