AVENTICS™ ISO 15552,系列 CCL-IS R481609726

零件号:

AVENTICS-R481609726

查看数据表
CCL-DA-040-0125-IS-021002421LAB00000-BAS

Specifications

标准ISO 15552
结构特点带有润滑装置,用于活塞杆的持续润滑
活塞- Ø40 mm
行程125 mm
实用原则双作用式
缓冲pneumaticky nastavitelné tlumení
磁性销钉Píst s magnetem
环境要求工业标准, 适用于食品行业, 增加腐蚀保护
活塞杆单的
气缸规格润滑单元
防尘圈润滑单元
确定活塞推力的压力6,3 bar
缩回运动的活塞力665 N
伸出运动的活塞力792 N
最低环境温度-20 °C
最高环境温度80 °C
最小运行压力1.5 bar
最大运行压力10 bar
接口G 1/4
活塞杆螺纹M12x1,25
缓冲长度19 mm
缓冲能量9 J
重量 0 mm行程0.99 kg
重量 +10 mm行程0.049 kg
最大行程1900 mm