AVENTICS™ CCL-IS 系列标准气缸 (ISO 15552)

查看目录
安沃驰 CCL-IS 系列 (ISO 15552) 气缸的清洁设计专门用于食品行业的包装应用。它采用独特的实用传感器安装,而且其光洁设计结合了高效、清洁简便和维护周期频率低的优势。

Your selection:
    ISO 15552
    25 mm
    50 mm
    80 mm
    100 mm
    125 mm
    160 mm
    200 mm
    250 mm
    320 mm
    400 mm
    500 mm
    25 mm
    32 mm
    40 mm
    50 mm
    63 mm
    80 mm
    100 mm
    125 mm
    Double-acting
    G 1/2
    G 1/4
    G 1/8
    G 3/8
    Pneumatically
    pneumatic adjustable cushioning
    Dry-Run Scraper
    Front Lube Unit
    ATEX optional
    High corrosion
    Industry standard
    Suitable for use in food processing
    suitable for use in food processing
    piston with magnet
    10 bar
    309 N
    507 N
    792 N
    1237 N
    1964 N
    3167 N
    4948 N
    7731 N
    260 N
    435 N
    665 N
    1039 N
    1766 N
    2857 N
    4639 N
    7224 N
    single
    through
    M10x1,25
    M12x1,25
    M16x1,5
    M20x1,5
    M27x2
    Polyester
    Dry-Run Scraper
    Front Lube Unit
    Standard Industry Scraper
    External thread
    1 - 10 of 396 results for products
    Select Columns
    标准及法规
    行程
    孔径
    汽缸功能
    可用性
    压缩空气连接
    缓冲
    气缸特性
    环境要求
    工业
    磁性活塞
    Max Stroke
    最大工作压力
    活塞力(扩张)
    活塞力(收缩)
    活塞杆改装
    活塞杆螺纹
    产品系列
    刮刀
    刮刀类型
    Best Match
    Best Match
    Product Name (A-Z)
    Product Name (Z-A)
    Product SKU (A-Z)
    Product SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    R480058830

    AVENTICS ISO 15552,系列 CCL-IS R480058830

    标准及法规行程孔径汽缸功能可用性
    50 mm32 mm双作用式
    US$222.74
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    R480058890

    AVENTICS ISO 15552,系列 CCL-IS R480058890

    标准及法规行程孔径汽缸功能可用性
    50 mm63 mm双作用式
    US$346.36
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    R480058909

    AVENTICS ISO 15552,系列 CCL-IS R480058909

    标准及法规行程孔径汽缸功能可用性
    250 mm100 mm双作用式
    US$671.35
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    R480058941

    AVENTICS ISO 15552,系列 CCL-IS R480058941

    标准及法规行程孔径汽缸功能可用性
    400 mm50 mm双作用式
    US$367.74
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    R480059075

    AVENTICS ISO 15552,系列 CCL-IS R480059075

    标准及法规行程孔径汽缸功能可用性
    100 mm32 mm双作用式
    US$228.60
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    R480059526

    AVENTICS ISO 15552,系列 CCL-IS R480059526

    标准及法规行程孔径汽缸功能可用性
    160 mm40 mm双作用式
    US$271.86
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    R480059528

    AVENTICS ISO 15552,系列 CCL-IS R480059528

    标准及法规行程孔径汽缸功能可用性
    50 mm40 mm双作用式
    US$255.05
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    R480059529

    AVENTICS ISO 15552,系列 CCL-IS R480059529

    标准及法规行程孔径汽缸功能可用性
    400 mm40 mm双作用式
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    R480059532

    AVENTICS ISO 15552,系列 CCL-IS R480059532

    标准及法规行程孔径汽缸功能可用性
    200 mm80 mm双作用式
    US$509.23
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    R480059699

    AVENTICS ISO 15552,系列 CCL-IS R480059699

    标准及法规行程孔径汽缸功能可用性
    125 mm80 mm双作用式
    US$484.92
    ADD TO LIST