AVENTICS™ 拉杆气缸ISO 15552, 系列 ITS R481628019
零件号:
Specifications
| 标准 | ISO 15552 |
| 活塞- Ø | 200 mm |
| 行程 | 250 mm |
| 实用原则 | 双作用式 |
| 缓冲 | pneumaticky nastavitelné tlumení |
| 磁性销钉 | Píst s magnetem |
| 环境要求 | 工业标准 |
| 活塞杆 | 单的 |
| 气缸规格 | 波纹管 |
| 防尘圈 | 标准工业防尘刮环 |
| 确定活塞推力的压力 | 6,3 bar |
| 缩回运动的活塞力 | 19000 N |
| 伸出运动的活塞力 | 19792 N |
| 最低环境温度 | -20 °C |
| 最高环境温度 | 80 °C |
| 最小运行压力 | 2 bar |
| 最大运行压力 | 10 bar |
| 接口 | G 3/4 |
| 活塞杆螺纹 | M36x2 |
| 最大速度 | 0.6 m/s |
| 缓冲长度 | 46 mm |
| 缓冲能量 | 170 J |
| 重量 0 mm行程 | 16.43 kg |
| 重量 +10 mm行程 | 0.21 kg |
| 最大行程 | 1000 mm |