AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 501 R501A2B10MA00F1
零件号:
Specifications
| 操作 | 电子 |
| 换向原理 | 5/2,带弹簧复位 |
| 发光二极管状态显示 | 黄色 |
| 操作元件 | 双线圈 单线圈 |
| 密封原理 | 软密封 |
| 手动控制装置 | 按钮式 |
| 额定流量Qn | 405 l/min |
| 最小运行压力 | 2 bar |
| 最大运行压力 | 8 bar |
| 带接口的防护等级 | IP65 |
| 反向极性保护 | 反极性保护 |
| 额定电压 | 24 V DC |
| 电压偏差 DC | -15 % / +10 % |
| 先导 | 外部的 |
| 功率 消耗 DC | 0.68 W |
| 暂载率 | 100 % |
| 接通时间型号 | 14 ms |
| 关闭时间型号 | 29 ms |
| 最低环境温度 | -10 °C |
| 最高环境温度 | 50 °C |
| 重量 | 0.93 kg |
| 材料:外壳 | 压铸锌 |