AVENTICS™ 501 方向控制阀

查看目录
查看用户手册
AVENTICS 501 系列是一组适用于自动化行业的通用型阀门,专为尺寸紧凑、高流量、低功耗的方向控制和先导控制应用而设计。在工程师设计机器时,可以选择一种尺寸紧凑、节约空间,低成本,低功耗,同时流量可达到 15mm 至 20mm 流量的阀门产品。此外,同类别的其他阀门无法提供范围如此广泛的调压、压力切断和排气流量控制配件。501 系列阀门的压力切断模块,令用户无需中断生产过程,即可更换阀门,缩短停机和维护时间。

1 - 10 of 16 results for products
Select Columns
激活
切换原则
额定电压
手动超控
阀门先导
功率
最小工作压力
最大工作压力
流量 (L/M)
底座/密封类型
外壳材料
LED 颜色
功能
可用性
直流工作电压
工业
Max. Flow Rate
产品系列
快速交货
Best Match
Best Match
Product Name (A-Z)
Product Name (Z-A)
Product SKU (A-Z)
Product SKU (Z-A)
No Image Available For Product
R501A2B10M11BF1

AVENTICS 二位五通换向阀, 系列 501 R501A2B10M11BF1

激活切换原则额定电压手动超控阀门先导
电气5/2,带弹簧复位24 V DC带止动装置外部的
US$85.09
ADD TO LIST
No Image Available For Product
R501A2B10MA00F1

AVENTICS 二位五通换向阀, 系列 501 R501A2B10MA00F1

激活切换原则额定电压手动超控阀门先导
电气5/2,带弹簧复位24 V DC不带止动装置外部的
US$79.96
ADD TO LIST
No Image Available For Product
R501A2B40M11BF1

AVENTICS 二位五通换向阀, 系列 501 R501A2B40M11BF1

激活切换原则额定电压手动超控阀门先导
电气5/2,双侧操作阀门24 V DC带止动装置外部的
US$125.02
ADD TO LIST
No Image Available For Product
R501A2B40MA00F1

AVENTICS 二位五通换向阀, 系列 501 R501A2B40MA00F1

激活切换原则额定电压手动超控阀门先导
电气5/2,双侧操作阀门24 V DC不带止动装置外部的
US$114.90
ADD TO LIST
No Image Available For Product
R501A2B50M11BF1

AVENTICS 5/3换向阀, 系列 501 R501A2B50M11BF1

激活切换原则额定电压手动超控阀门先导
电气5/3,排气的中间位置24 V DC带止动装置外部的
US$130.14
ADD TO LIST
No Image Available For Product
R501A2B50MA00F1

AVENTICS 5/3换向阀, 系列 501 R501A2B50MA00F1

激活切换原则额定电压手动超控阀门先导
电气5/3,排气的中间位置24 V DC不带止动装置外部的
US$120.02
ADD TO LIST
No Image Available For Product
R501A2B60M11BF1

AVENTICS 5/3换向阀, 系列 501 R501A2B60M11BF1

激活切换原则额定电压手动超控阀门先导
电气5/3,中位封闭24 V DC带止动装置外部的
US$130.14
ADD TO LIST
No Image Available For Product
R501A2B60MA00F1

AVENTICS 5/3换向阀, 系列 501 R501A2B60MA00F1

激活切换原则额定电压手动超控阀门先导
电气5/3,中位封闭24 V DC不带止动装置外部的
US$120.02
ADD TO LIST
No Image Available For Product
R501A2B70M11BF1

AVENTICS 5/3换向阀, 系列 501 R501A2B70M11BF1

激活切换原则额定电压手动超控阀门先导
电气5/3,中位增压24 V DC带止动装置外部的
US$130.14
ADD TO LIST
No Image Available For Product
R501A2B70MA00F1

AVENTICS 5/3换向阀, 系列 501 R501A2B70MA00F1

激活切换原则额定电压手动超控阀门先导
电气5/3,中位增压24 V DC不带止动装置外部的
US$120.02
ADD TO LIST