AVENTICS™ 5/3换向阀, 系列 501 R501A2B50MA00F1

零件号:

AVENTICS-R501A2B50MA00F1

US$120.02

Qty:
ADD TO CART
DISTRIBUTOR TIGHT JOINTS 5015/3 W3PLUG-IN CONTROL MANUAL PULSE 24VDC

Specifications

操作电子
换向原理5/3,排气的中间位置
发光二极管状态显示黄色
操作元件双线圈
密封原理软密封
手动控制装置按钮式
额定流量Qn365 l/min
最小运行压力2 bar
最大运行压力8 bar
带接口的防护等级IP65
反向极性保护反极性保护
额定电压24 V DC
电压偏差 DC-15 % / +10 %
先导外部的
功率 消耗 DC0.68 W
暂载率100 %
接通时间型号27 ms
关闭时间型号12 ms
最低环境温度-10 °C
最高环境温度50 °C
重量0.93 kg
材料:外壳压铸锌