AVENTICS™ 5/3换向阀, 系列 503 R503A1B50MA00F1

零件号:

AVENTICS-R503A1B50MA00F1

US$160.74

Qty:
ADD TO CART
DOUBLE SOL 5/3 W3 OPEN CENTER SPOOL AND

Specifications

操作电子
换向原理5/3,排气的中间位置
发光二极管状态显示黄色
操作元件双线圈
密封原理金属密封
手动控制装置按钮式
额定流量Qn1000 l/min
最小运行压力2 bar
最大运行压力8 bar
带接口的防护等级IP65
反向极性保护反极性保护
额定电压24 V DC
电压偏差 DC-15 % / +10 %
先导外部的
功率 消耗 DC1.4 W
暂载率100 %
接通时间型号20 ms
关闭时间型号60 ms
最低环境温度-10 °C
最高环境温度50 °C
重量0.236 kg
材料:外壳压铸锌