AVENTICS™ 503 气动方向控制阀

查看目录
AVENTICS 503 系列是一组气动方向控制阀,每个阀门尺寸都具有超高的额定流量。阀门的设计和规格令工程师能够以更小巧、成本更低的阀门和组件,以及更少的空气消耗、更低能源耗来实现更多任务在相同尺寸的条件下,设计人员可以选择我们的产品来实现更快的运动速度。503 系列阀门令 AVENTICS G3 现场总线平台更加出色。完成装配后,原始设备制造商便可以使用兼具特高流量和易用性的组件,以及具有可配置性、灵活性和经济高效的 I/O 和分布结构的现场总线技术。紧凑的 503 系列阀门是汽车和轮胎、食品和饮料、制药、包装设备以及通用机械应用等多种范围中自动化和先导控制应用的理想选择。

1 - 10 of 24 results for products
Select Columns
激活
切换原则
额定电压
手动超控
阀门先导
功率
最小工作压力
最大工作压力
流量 (L/M)
底座/密封类型
外壳材料
LED 颜色
功能
Best Match
Best Match
Product Name (A-Z)
Product Name (Z-A)
Product SKU (A-Z)
Product SKU (Z-A)
No Image Available For Product
R503A1B10M11BF1

AVENTICS 二位五通换向阀, 系列 503 R503A1B10M11BF1

激活切换原则额定电压手动超控阀门先导
电气5/2,带弹簧复位/空气弹簧复位24 V DC带止动装置外部的
US$119.18
ADD TO LIST
No Image Available For Product
R503A1B10MA00F1

AVENTICS 二位五通换向阀, 系列 503 R503A1B10MA00F1

激活切换原则额定电压手动超控阀门先导
电气5/2,带弹簧复位/空气弹簧复位24 V DC不带止动装置外部的
US$114.03
ADD TO LIST
No Image Available For Product
R503A1B40M11BF1

AVENTICS 二位五通换向阀, 系列 503 R503A1B40M11BF1

激活切换原则额定电压手动超控阀门先导
电气5/2,双侧操作阀门24 V DC带止动装置外部的
US$158.04
ADD TO LIST
No Image Available For Product
R503A1B40MA00F1

AVENTICS 二位五通换向阀, 系列 503 R503A1B40MA00F1

激活切换原则额定电压手动超控阀门先导
电气5/2,带空气弹簧复位24 V DC不带止动装置外部的
US$147.80
ADD TO LIST
No Image Available For Product
R503A1B50M11BF1

AVENTICS 5/3换向阀, 系列 503 R503A1B50M11BF1

激活切换原则额定电压手动超控阀门先导
电气5/3,排气的中间位置24 V DC带止动装置外部的
US$170.98
ADD TO LIST
No Image Available For Product
R503A1B50MA00F1

AVENTICS 5/3换向阀, 系列 503 R503A1B50MA00F1

激活切换原则额定电压手动超控阀门先导
电气5/3,排气的中间位置24 V DC不带止动装置外部的
US$160.74
ADD TO LIST
No Image Available For Product
R503A1B70M11BF1

AVENTICS 5/3换向阀, 系列 503 R503A1B70M11BF1

激活切换原则额定电压手动超控阀门先导
电气5/3,中位增压24 V DC带止动装置外部的
US$170.98
ADD TO LIST
No Image Available For Product
R503A1B70MA00F1

AVENTICS 5/3换向阀, 系列 503 R503A1B70MA00F1

激活切换原则额定电压手动超控阀门先导
电气5/3,中位增压24 V DC不带止动装置外部的
US$160.74
ADD TO LIST
No Image Available For Product
R503A2B10M11BF1

AVENTICS 二位五通换向阀, 系列 503 R503A2B10M11BF1

激活切换原则额定电压手动超控阀门先导
电气5/2,带弹簧复位/空气弹簧复位24 V DC带止动装置外部的
US$100.57
ADD TO LIST
No Image Available For Product
R503A2B10MA00F1

AVENTICS 二位五通换向阀, 系列 503 R503A2B10MA00F1

激活切换原则额定电压手动超控阀门先导
电气5/2,带弹簧复位/空气弹簧复位24 V DC不带止动装置外部的
US$95.42
ADD TO LIST