AVENTICS™ 5二位三通 换向阀, 系列 XV03 R572A2B40MA00F1
零件号:
Specifications
| 操作 | 电子操作 |
| 换向原理 | 5/2,双侧操作阀门 |
| 操作元件 | 双线圈 |
| 手动控制装置 | 按钮式 |
| 先导 | 外部的 |
| 额定流量Qn | 345 l/min |
| 最大运行压力 | 8 bar |
| 额定电压 | 24 V DC |
| 电压偏差 DC | -10 % / +10 % |
| 带接口的防护等级 | IP65 |
| 功率 消耗 DC | 0.55 W |
| 暂载率 | 100 % |
| 接通时间型号 | 15 ms |
| 合格证书 | UR (Underwriters Laboratories) |
| 最低环境温度 | -10 °C |
| 最高环境温度 | 50 °C |
| 重量 | 0.061 kg |
| 材料:外壳 | 聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维 |
| Weight | 0.061 kg |
| Housing material | Polyamide fiber-glass reinforced |